nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stainless Steel, 58–68 mm OD, 2" Pipe, 50 DN
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stainless Steel, 58–68 mm OD, 2" Pipe, 50 DN
katalogové č: MFD068S6
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Return-lip on the hanger prevents the rubber from detaching, eliminating rework during installation
- Plastic washer prevents screws from falling out during installation
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened
- Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling
- Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Specifikace
Vlastnosti produktu
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Zpráva o testu
Certifications
ITB DoC 2018 0396
English,Polish
DoC KOT-2018-0396
AON Fire Protection, Pipe Hanger Components
English
NZS 4541:2020; NZS 4515:2009

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.