PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 35–40 mm OD
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 35–40 mm OD
katalogové č: PXI040S6
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Vlastnosti
- Includes male/female combination nut
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Specifikace
Vlastnosti produktu
Případová studie
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.