nVent CADDY Superfix 243 M8, 31–36 mm OD, 1" Pipe, 25 DN
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Superfix 243 M8, 31–36 mm OD, 1" Pipe, 25 DN
katalogové č: SXE035
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Vlastnosti
- Includes easy closing mechanism
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Specifikace
Vlastnosti produktu
Případová studie
Zpráva o testu
Certifications
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.