Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH38648.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Universal Structural Bracket

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.

Číst více Zobrazit méně
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
  • FM Approved, Seismic
Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Povrchová úprava Electrogalvanized
Materiál Ocel
FM Loads
Part Number Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBU1xxx 7510 N 9830 N 11830 N 13740 N
CSBU2xxx 6580 N 10180 N 12720 N 13740 N
CSBU58xxx 6580 N 9830 N 11830 N 13740 N

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky CAD
Video
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy