Universal Structural Bracket, Strut Brace
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Universal Structural Bracket, Strut Brace
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Used for installations where strut brace is perpendicular to structure
- One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools
- Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection
Specifikace
Povrchová úprava
Electrogalvanized
Materiál
Ocel
| FM Loads | |||||
| Part Number | Brace Member | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBUS1 | 41 x 41 Strut Channel | 8940 N | 12630 N | 15210 N | 16940 N |
| CSBUS2 | 41 x 41 Strut Channel | 8940 N | 12630 N | 15210 N | 16940 N |
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.