Deska pro Vstup Kabelu Vysoká, CEPH
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Deska pro Vstup Kabelu Vysoká, CEPH
CEPH je velmi plochý a prostorove úsporný profesionální kabelový vstup s velmi úzkým tesnením. Speciální tvar membránové kuželové pruchodky pomáhá zajistit optimální odlehcení tahu.
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Rychlé a cenove dostupné rešení s velmi úzkým tesnením pro vstup kabelu nebo pneumatických vedení dovnitr skríne. Lze pripevnit pomocí šroubu nebo zabudovaného zacvakávacího systému, který je kompatibilní s tlouštkou sten 1,5 až 2,5 mm.
- Povrch: Cerná
- Horlavost: UL94 V-0
- Materiál: Polyamid 6,6 / TPE
- Množství v balení: 1 ks
- Ochrana: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (pouze pro použití v interiéru)
- Tepelná odolnost: -40 °C až +90 °C
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.