Modulární šasi | Nástenné skríne, AC
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Modulární šasi | Nástenné skríne, AC
Soucásti lišty DIN lze snadno a rychle namontovat na šasi na základních deskách i v prostoru.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Popis: Slouží k snadné montáži soucástí lišty DIN s maximální výškou 68 mm. Vzdálenost mezi radami je 125 mm. Pokud je to nutné, lze standardní dvere skríne nahradit sklenenými dvermi. Použitelná hloubka mezi predním krytem a vnejšími dvermi: 35 mm. Nutné opracování skríne z nerezové oceli.
- Materiál: Lišty DIN PP0735 vyrobené z 1.2 mm galvanizované oceli, vertikální profily z 1.5 mm mekké oceli a prední kryt z 1.5 mm mekké oceli.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: Drážkovaný prední panel, dva vertikální profily, horní a dolní cistý panel, jedna lišta DIN na radu a montážní príslušenství.
- Požadavky na montáž: K montáži na skríne MAS a ASR.
Specifikace
Tloušťka
1.2mm
Tloušťka
18ga
Barva
Light Gray
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Kód barvy
RAL 7035
Návod k instalaci / list s pokyny

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.