Kombinovatelná skrín z mekké oceli skrín s dvoukrídlými dvermi, MCD
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Kombinovatelná skrín z mekké oceli skrín s dvoukrídlými dvermi, MCD
Rada kombinovatelných volne stojících skríní s dvoukrídlými dvermi z mekké oceli, MCD, je ideální pro instalaci ve stísnených prostorách, kde by jednokrídlé dvere v otevrené poloze zabíraly príliš mnoho prostoru pred skríní. Dvere skríne rozdelené na dve krídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou soucásti uvnitr skríne dobre chráneny a skrín je vhodná pro mnoho ruzných použití.
Průmyslové normy
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Rám: Lakovaná ocel 1.5 mm. Dvere: Lakovaná ocel 2 mm. Zadní, vrchní a bocní zákryty: Lakovaná ocel 1.5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm. Podlahové plechy: Galvanizovaná ocel, 1 mm.
- Konstrukce: Obrácené otevrené profily se švovými sváry a 25 mm roztecí kanáluování podle normy DIN 43660. Vcetne integrovaných vnejších kanálu.
- Dvírka: Zavešené na ctyrech pantech. Vcetne rámu dverí s 25 mm roztecí kanáluování. Dvere nelze otvírat opacným smerem. Pro zamykání vlevo je nutné objednat dvere samostatne.
- Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Standardní výbava pro montáž zadních dverí. Delené zadní panely pro skríne o šírce 1600 mm. Verze RD je dodávána s zadními dveřmi místo zadního panelu.
- Bocní zákryty: Dodávány jako príslušenství.
- Strešní zákryt: Odnímatelný.
- Zámek: 4bodové táhlové uzávery hlavních dverí a 2bodové zamykání vedlejších dverí. Standardní oboustranný zámek s 3 mm vložkou. Standardní vložky, válcové vložky, zvedací kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako príslušenství.
- Spodní desky: Skládá se ze trí nebo ctyr kusu (D>600).
- Montážní deska: Dvakrát ohýbaná, zasouvá se na své místo Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm pomocí držáku MPD02 Dodává se mimo balení skríne.
- Uzemnení: Všechny panely jsou uzemnené pres príslušné prípojky a opatreny samostatným zemnicím svorníkem.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Ochrana: Splnuje smernici IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Požadavky na montáž: Standardní dodávka pripravená ke kombinované montáži. Bocní zákryty pro dodatecnou montáž jako samostatné díly.
- Dodávka: Rám s namontovanými dvermi, zadním panelem, strešním zákrytem, spodními deskami, montážní deskou a rámem dverí (krome verze PER5). U skríní o výšce 2200 mm obsahuje dodávka dva hluboko usazené CMB profily. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šírka odpovídá šírce skríne, aby nebylo nutné odstranení. Obalové materiály jsou recyklovatelné.
Specifikace
Materiál
Ocelový Plech
Kód barvy
RAL 7035
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.