Ovládací skříň s rozhraním pro obsluhu, OICE-SS
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Ovládací skříň s rozhraním pro obsluhu, OICE-SS
Ovládací skříň s rozhraním pro obsluhu OICE-SS z nerezové oceli má předvrtané vzory děrování umožňující snadné umístění na otočné rameno. Díky vysokému stupni krytí IP66 a NEMA 12 a 4x lze skříň používat v prostředích vyžadujících hygienické provedení.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304. Tělo: 1,5 mm. Dveře pro model AISI 304L: 1,5 mm / 2 mm pro skříně o výšce nebo šířce 600 mm nebo větší. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm.
- Tělo: Skládání se švovými sváry, výztužná deska upevněná ve střeše skříně.
- Zadní dveře: Roh vytvořený z jednoho kusu. Montuje se na povrch se 130° otevíráním. Zapuštěné panty z nerezové oceli AISI 304 se záchytným kolíkem. Lze je namontovat tak, aby bylo možné levostranné i pravostranné otevírání. Vstřikované polyuretanové těsnění zajišťuje řádné utěsnění.
- Zámek: Speciální oboustranný 3mm zámek nVent HOFFMAN ze slitiny Zamak s 90° pohyblivostí a antivibračním mechanismem. Dva zámky pro skříně o výšce 600 mm.
- Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10.
- Povrchová úprava: Broušená nerezová ocel 400.
- Obsah dodávky: Skříň s dveřmi, plastovým oboustranným 3mm klíčem a montážním příslušenstvím.
Specifikace
Materiál
304 Stainless Steel; 316L Stainless steel
Certifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.