Otocné rámy cástecné výšky, SFCP
Otocné rámy cástecné výšky, SFCP
Otocný rám cástecné výšky pro 19" zarízení, který poskytuje další prostor pro montáž zarízení a po otevrení umožnuje prístup k instalovaným komponentám a zarízením zezadu.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Otocný rám cástecné výšky pro 19" komponenty umožnující levé nebo pravé otevírání. Pro použití v nástenných ocelových skríních a stojacích kombinovatelných a kompaktních ocelových skríních. Tuhý profil rámu ve tvaru S s rastrem otvoru 19" na prední a zadní strane. Pozinkovaný rám pro prímé uzemnení instalovaných komponent. Standardní úhel otevrení 125°–155°. Montáž do nástenných ocelových skríní vyžaduje prícnou podperu SFBP v kombinaci s AVB. Montáž do stojacích kombinovatelných ocelových skríní vyžaduje prícnou podperu SFBP.
- Zámek: Jeden dvoubodový zámek 3 mm.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 2 mm.
- Množství v balení: 1 otocný rám s panty.
- Požadavky na montáž: Montáž do nástenných ocelových skríní vyžaduje prícnou podperu SFBP v kombinaci s AVB. Montáž do stojacích kombinovatelných ocelových skríní vyžaduje prícnou podperu SFBP. Možnost hloubkového nastavení v kombinaci s profily CLPK.
Specifikace
Tloušťka
2mm
Tloušťka
14ga
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Pozinkovaná Ocel
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.