Obycejné dvere | Stojící skríne, DN
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Obycejné dvere | Stojící skríne, DN
Temito dvermi lze nahradit zadní panel stojací skríne a umožnit tak prístup zezadu k zarízením instalovaným vepredu nebo použití montážních desek pro sestavení zády k sobe pro zvetšení montážního prostoru ve skríni.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Standardní dvere vybavené oboustranným 3 mm zámkem a rámem dverí. Sadu príslušenství dverí DNMK (panty, petlice) nutno objednat zvlášt. Umožnuje použití všech variant systému zamykání a 180° pantu. Kompatibilní s kombinovatelnými a kompaktními skrínemi.
- Materiál: Ocelový plech, 2 mm.
- Maximální zatížení: 800 N.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Požadavky na montáž: Pokud dosud nebyly osazeny žádné dvere, je nutné použít sadu pantu DNMK.
- Množství v balení: 1 kus.
Specifikace
Barva
Light Gray
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Kód barvy
RAL 7035

Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.