Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Syspend 180-Max Reduction Elbow Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Redukcní koleno, lehké, S1MRE

Syspend 180-Max Reduction Elbow provides a 90-degree bend in the suspension system between the horizontal tube and base connection of the Syspend 281-Max system and the vertical components of the Syspend 180-Max system. Use of the reduction elbow with the Syspend 281-Max base and tube increases the system load rating to 281 lb. (127 kg) at 3.3 ft. (1 m).

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.