Základní/nástenná konzola, lehká, S1MWF
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Základní/nástenná konzola, lehká, S1MWF
Syspend 180-Max Wall Flange allows for fixed positioning on a horizontal or vertical surface when rotation is not needed.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Set screws and gasket are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifikace
Materiál
Hliník
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.