Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Seismické

Seismické

SEISMICKÉ APLIKACE

05 Antisismicos.jpg

Řešení přizpůsobená k zapouzdření a ochraně technologických systémů před seismickými vlivy

  • Stojany a skříně konstruované s vynikající pevností a tuhostí pro ochranu provozních a komunikačních zařízení v případě zemětřesení nebo v místech, kde dochází k vibracím a jinému pohybu.
  • Použití seismických řešení se doporučuje nejen v oblastech s rizikem pohybu podloží, ale také tam, kde je důležité zařízení vystaveno vibracím a jinému pohybu, který může způsobit nadměrné namáhání konstrukce zařízení, jeho součástí a připojení.
  • Elektrárny, železnice a letiště jsou příklady prostředí, kde jsou přítomny pohyby nebo vibrace, které nesouvisí se seismickou aktivitou.
  • Průmyslové normy, požadavky a shoda s předpisy pro stojany a skříně: Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building System (NEBS™), California Building Code (CBC), International Building Code (IBC), Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) building approval with pre-approval of Manufacturer’s Certification (OPM), IEC 61587

PRODUKTY

SEISMICKÉ SKŘÍNĚ

Seismicky odolná volně stojící skříň s dvojitým přístupem, typ 4

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Ideální tam, kde je vyžadován přístup zepředu nebo zezadu. Tyto skříně typu 4 mají robustní jednolitou konstrukci a 19palcové montážní lišty pro uchycení zařízení. Tyto skříně jsou ideální pro uložení a ochranu sítí a komunikace před prachem, kapalinou a seismickými událostmi.

Seismicky odolná volně stojící skříň s dvojitým přístupem, typ 3R 4 4x 12

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Ideální tam, kde je vyžadován přístup zepředu nebo zezadu. Tyto skříně mají robustní jednolitou konstrukci a obsahují 19palcové montážní lišty pro uchycení zařízení. Tyto skříně jsou ideální pro uložení a ochranu síťových a komunikačních zařízení před korozí, kapalinou a seismickými událostmi. Modely široké 36 palců mají integrované vertikální vedení kabelů, které podporuje měděné i optické síťové kabely.

Průmyslové seismické sestavy ProLine G2

P2K2088S_SeismicPkgOpen_m_sq.png

Průmyslové sestavy nVent HOFFMAN ProLine G2 se seismickou odolností jsou plně konfigurovaná řešení schopná odolat seismické aktivitě zóny 4 při zatížení panelu 1000 liber (454 kg), aniž by došlo ke snížení pevnosti konstrukce nebo funkční výkonnosti. Pro větší pohodlí obsahuje jedno číslo dílu rám, jednokřídlé plné dveře, uzamykatelnou kliku, pevný horní kryt, pevný zadní kryt, pevné boční kryty, kompletní montážní podložku, přírubu, 100 mm plně utěsněnou základnu, zvedací oka, a řadu dalších konstrukčních prvků. Poznámka: S dotazy ohledně konkrétní aplikace se obraťte na výrobce.

STOJANY A SKŘÍNĚ

Seismicky odolný otevřený stojan se dvěma sloupky

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Seismicky odolné otevřené stojany se dvěma sloupky jsou určeny pro aplikace, které jsou ovlivněny vibracemi a seismickou aktivitou, a mají integrované vedení kabelů v plně svařovaném rámu z těžkého ocelového plechu. Při použití v komunikačních datových centrech a telekomunikačních místnostech lze stojany spojovat se standardními 2- nebo 4-sloupkovými stojany pro rozšíření stávajících systémů.

Seismicky odolný otevřený stojan se čtyřmi sloupky

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Seismicky odolné otevřené stojany se čtyřmi sloupky kombinují bezpečnost montáže do skříně s přístupností stojanu. Tyto stojany s nastavitelnou hloubkou podporují větší a těžší síťové vybavení a lze je propojit se standardními 2- nebo 4-sloupkovými stojany pro rozšíření stávajících systémů. Používají se v komunikačních datových centrech a telekomunikačních místnostech, které podléhají seismické aktivitě nebo vibracím.

Seismicky odolná skříň

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Seismicky odolné skříně chrání síťové zařízení LAN a WAN, servery a telefonní a hlasové zařízení během seismické aktivity zóny 4 a jsou také ideální pro použití v oblastech s vysokými vibracemi nebo v oblastech s vysokou nosností.

SEISMICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Seismická sada panelů pro stojan

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Používá se při převodu standardní volně stojící skříně na seismicky odolnou volně stojící skříň. Panel pro stojan umožňuje vybavení určené pro montáž do stojanu instalovat do skříní širokých 36 palců.

Spojovací sada pro seismicky odolnou skříň

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Umožňuje spojení dvou síťových skříní. Vyžaduje demontáž bočních krytů na obou spojených skříních. Držáky se používají v párech. Obsahuje osm držáků a montážní materiál.

Montážní sady pro seismické panely

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Sada dvou podpěr panelu je instalována do skříně. Pro montáž celých panelů použijte montážní materiál, který je součástí těchto sad.