Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Guide rail IEEE, Offset, green Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x, Offset 0.1", PC

New generation of Wih Coding, Offset type guide rails for PCBs or plug-in units. Forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. With the optimized design and the new high quality plastic material not just the stability was significantly increased, but also the fire safety properties improved. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the

Číst více Zobrazit méně
  • RoHS
Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Works With Subracks; Cases; 19" Chassis; Systems
Typ Coding, Offset
Produktová řada EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Materiál Fiber-Reinforced Plastic
Barva Green
Product Type Guide Rail
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.