MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm
The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Load-carrying capacity 30 kg/pair
- Assembly on the front panel
- Can be used for the aluminium or sheet metal versions
Specifikace
Materiál
Hliník
Povrchová úprava
Anodized
Works With
Chassis; Front Panels
Produktová řada
MultipacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type
Handle
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.