Interscale Desktop Case, Perforated
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Interscale Desktop Case, Perforated
Flexible desktop case with integrated EMC protection and perforated sides. Based on the nVent SCHROFF Interscale platform and developed in accordance with IEC 60297-3-109.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Modular desktop case consisting of 4 assembled parts
- Developed according to IEC 60297-3-109 (under progress at IEC)
- Integrated EMC protection
- Ingress protection up to IP 20
- Color RAL 7016
- Modified or customized cases upon request
Specifikace
Materiál
Hliník; Ocel
Typ
Desktop
Produktová řada
Interscale
Stupeň krytí
IP20
Kód barvy
RAL 7016
Product Type
Small Form Factor Case
Návod k instalaci / list s pokyny
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.