PCB Holders & Accessories PCB Holders & Accessories Select FiltersZavřítPoužítFiltrovat podlePoužitý filtr: 1Vymazat filtrySbalit všeRozbalit vše Product Type Bracket (5) Clip (2) Handle (5) Label (2) Mounting Kit (1) PCB Inserter/Extractor (1) PCB Retainer (2) Pin (1) Screw (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Produktová řada CompacPRO (1) EuropacPRO (1) MultipacPRO (1) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO AIR (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Materiál Hliník (1) Polycarbonate (8) Stainless Steel (1) Ocel (1) Polyetylen (1) Fiber-Reinforced Plastic (1) Hard Paper (1) Lexan (1) Polybutylene Terephthalate (2) Polyphenylene Ether (1) Zinc Alloy (2) Zobrazit vše Zobrazit méně Typ Clip (2) PCB Bracket (5) Static (1) Works With Cases (1) Front Panels (11) Subracks (1) Typ rukojeti Board Locking (1) Množství v balení 1 (11) 10 (3) 100 (3) 105 (1) 436 (1) Barva Red (1) Rack Height 6U (2) Thread Size M2.5 (1) Šířka 10.2mm (1) Hloubka 8.6mm (1) Povrchová úprava Nickel Plated (1) Filter1Použitý filtr: 1Kategorie: PCB Holders & AccessoriesView All Filters (1) PodkategoriePCB AccessoriesPodrobnosti