Řada T Compact
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Řada T Compact
Klimatizační jednotky řady T Compact poskytují kompaktní rozměry pro minimalizaci zabrané plochy a maximalizaci kapacity. Jejich diskrétní provedení jim pomáhá splynout v továrním nebo venkovním prostředí. Každá jednotka je vybavena součástmi odolnými proti korozi, ohřívači kompresoru a regulací tlaku v hlavě pro optimální výkon venku.
Průmyslové normy
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Kompaktní rozměry minimalizují zabranou plochu a maximalizují kapacitu
- Modely pro vstup napájení 115, 230 a 460 V AC
- Provozní teplota venkovního modelu se pohybuje v rozmezí od −40 do 55 °C.
- Označení UL Listed, abychom zákazníkům ušetřili čas a peníze díky schválení agenturou (některé modely mají označení UL Recognized)
- Lakovaný pozinkovaný nebo nerezový plechový kryt pro zajištění odolnosti v továrnách i venku
- Spolehlivý mechanický termostat na boku skříně jednotky
- Dva vzduchové invertory na straně kondenzátoru pro redundanci výkonu
- Omyvatelný, opakovaně použitelný hliníkový síťový filtr chrání cívky pro maximální chladicí výkon
- Vnější a plně zapuštěné prvky pro montáž u mnoha modelů
- Snadno montovatelné příruby pro snadnou instalaci
- Každá jednotka je před odesláním podrobena testu funkčnosti
- Standardní modely venkovní klimatizace obsahují: Termostat, součásti odolné proti korozi, spínač poruchy, ohřívač kompresoru, regulace tlaku v hlavě, vytápění skříně a chladivo R134A
- Montážní materiál, těsnění a uživatelská příručka dodané s jednotkou
- Položka T150116G120 je určena pouze pro použití uvnitř
Specifikace
Tloušťka
1.21mm
Tloušťka
18ga
3D Step
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.