VME64x Backplane
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
VME64x Backplane
The nVent SCHROFF VME64x Backplanes have outstanding high-frequency noise suppression and very high MTBF values due to ceramic capacitors and SMD fabrication technology.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- In accordance with ANSI/VITA 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST Specification, ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level, ANSI/VITA 38 System Management on VME
- Monolithic backplane, 6 U with J1 and J2 plane
- Connection or isolation between the digital GND and chassis GND can be changed via screw
- Termination passive
- Electronic automatic daisy chain (EDC)
- Supply voltages can be applied via powerbugs (ring tag M4) or FASTON
- Utility connector for status signals
- Connector for additional voltages V1/V2
- System management bus (SMB) connector in accordance with VITA38
Specifikace
2D DXF
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.