2000 Beam Clamp Kit
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
2000 Beam Clamp Kit
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Relaterede produkter
Funktioner
- Light duty system
- Includes clamp and U channel
Specifikationer
Finish
Electrogalvanized
Materiale
Stål
Thickness (T)
0.08"
Hole Size (HS)
0.43"
Width (W)
0.98"
Thickness (T)
2 mm
Screw Diameter (Sc)
6
Hole Size (HS)
11 mm
Height (H)
12 mm
Torque (TQ)
22.13 ft·lbf
Width (W)
25 mm
Torque (TQ)
30 N·m
Flange Thickness (FT)
0.43" Max
Flange Thickness (FT)
11 mm Max
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.