510 nVent CADDY EZ Riser, Steel, EG, 12" Pipe, 300 DN, 324 mm OD
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
510 nVent CADDY EZ Riser, Steel, EG, 12" Pipe, 300 DN, 324 mm OD
Katalog#: 5101200EG
The 510 nVent CADDY EZ Riser is a quick-closing pipe clamp, ideal for supporting vertical steel pipe where space is available. Ready-to-use out of the box, this solution has slotted holes to simplify assembly and eliminate loose hardware. Due to the serrated washer-head design, installers can easily assemble the EZ Riser with just a single tool.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Only one tool needed to tighten due to serrated wash-heads
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)
Specifikationer
Produktegenskaber
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.