Insulated Heavy-Duty Pipe Clamp 53-59mm, M8/M10, Electrogalvanized
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Insulated Heavy-Duty Pipe Clamp 53-59mm, M8/M10, Electrogalvanized
Katalog#: HDI047EG
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners
- Easy open flange for pipe sizes less than 4"
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Specifikationer
Produktegenskaber
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.