nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 11–15 mm OD, 1/4" Pipe, 8 DN
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 11–15 mm OD, 1/4" Pipe, 8 DN
Katalog#: MFD015
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Return-lip on the hanger prevents the rubber from detaching, eliminating rework during installation
- Plastic washer prevents screws from falling out during installation
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened
- Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling
- Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Specifikationer
Produktegenskaber
Brochure
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Testrapport
Certificeringer
ITB DoC 2018 0396
English,Polish
DoC KOT-2018-0396

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.