Macrofix Non-Insulated M8/M10, 103–113 mm OD
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Macrofix Non-Insulated M8/M10, 103–113 mm OD
Katalog#: MFN113EG
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Plastic washer prevents screws from falling out during installation
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened
- Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling
- Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory
Specifikationer
Produktegenskaber
Brochure
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.