nVent CADDY Macrofix Plus Non-Insulated, 73–83 mm OD, M8, M10 Rod
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent CADDY Macrofix Plus Non-Insulated, 73–83 mm OD, M8, M10 Rod
Katalog#: MFZ083
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Increased opening angle easily accommodates all standard-sized pipes
- Quick locking system prevents the hanger from accidently opening when pipe is moved or adjusted
- Quick locking system easily closes with one hand
- Thread impression retains quick locking captive screw and prevents it from falling out during installation
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened
- Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling
- Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory
Specifikationer
Produktegenskaber
Brochure
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.