FCS Height Adjustable Loop Hanger
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
FCS Height Adjustable Loop Hanger
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Recommended for the suspension of stationary non-insulated fire sprinkler pipe
- Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)
- Formed tips on the upper strap simplify disassembly and reassembly of the hanger
- Rolled edges on the strap help to guide the pipe through, limiting binding and damage to metal or plastic pipe
- Package includes all necessary hardware for installation
Specifikationer
Finish
Electrogalvanized
Materiale
Stål
Katalog
Certificeringer
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.