CABS Module Kit
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
CABS Module Kit
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Modules provide flexibility to select distance between phases and supports
- Installs quickly and easily
- Halogen free insulators
- RoHS compliant
Specifikationer
Typical Application Current Rating
400 - 4500 A
Max Working Voltage, IEC (Ui)
1000;1500
Working Temperature
-40 to 130 °C
Working Temperature
-40 to 266 °F
Finish
Electrogalvanized
Materiale
Stål;Glass Fibre Reinforced Polyamide
Complies With
IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating
UL® 94V-0
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.