Universal Busbar Support
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Universal Busbar Support
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Universal fixing system
- Installs quickly and easily
- Extremely robust construction
- Adjustable arms for easy mounting
- Halogen free insulators
Specifikationer
Max Working Voltage, IEC (Ui)
1000;1500
Working Temperature
-40 to 130 °C
Working Temperature
-40 to 266 °F
Materiale
Stål;Glass Fibre Reinforced Polyamide
Complies With
IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating
UL® 94V-0
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
IEC 61439-1 Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2020)
Bureau Veritas 41941 BV
English,French
ACE 14/163/4

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.