P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 12 mm, #4, 10M
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 12 mm, #4, 10M
Katalog#: EL12P14LN
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specifikationer
Produktegenskaber
Brochure
Casestudie
Certificering
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Certificeringer
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.