C14 Two-Piece Weldable Coupler, 16 mm, #5, 15M
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
C14 Two-Piece Weldable Coupler, 16 mm, #5, 15M
Katalog#: EL16C14N
nVent LENTON C14 Two-Piece Weldable Couplers provide a quick and easy solution for connecting reinforcing steel bar (rebar) perpendicular to structural steel sections or plates. The coupler is internally taper threaded on one end with the other end or exterior surface prepared for welding. The C14 Two-Piece weldable coupler materials have been optimized to facilitate simple welding processes. Typically, the coupler and mating steel sections will not require pre- or post-heating to aid in the welding process.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Machined from weldable grades of steel
- J-groove chamfer reduces required weld area
- Easy to weld
Specifikationer
Produktegenskaber
Certificering
Teknisk håndbog
Testrapport
Certificeringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.