P9J Weldable Position Coupler
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
P9J Weldable Position Coupler
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction
- Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements
- Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding
- Machined from weldable grades of steel
Specifikationer
Finish
Plain
Materiale
Stål
100% U.S. Domestic Content
Yes
Designed to Meet
AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.