On Board Rack
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
On Board Rack
Suitable for ongoing vibrations, shock, high temperatures, and high humidity.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- For mobile railway applications
- Suitable for ongoing vibrations, shock, high temperatures, and high humidity
- Suitable for 1, 2, or 3 U SNCF subracks (NF F61-005, CF 60-002)
- Rear side is equipped for standard connectors; crossbar can be custom-coded for the SNCF coding pins
- Crossbar with integrated cable channel
- Several racks can be stacked or fitted in rows
- Produced using a welding process, certified to EN 15085 (CL2)
- Stainless Steel welds passivated to prevent corrosion
Specifikationer
Static Load
25kg
Dybde
341.8mm
Product Type
Rack
Complies With
SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Frame Material
Stål
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.