CompacPRO Rear Panel With Vented Slots
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
CompacPRO Rear Panel With Vented Slots
The rear panel with vented slots can be used for the CompacPRO case. The rear panel is bolted on the rear frame.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Al material 3.0 mm
Specifikationer
Materiale
Aluminium
Finish
Anodized
Works With
Cases
Produktfamilie
CompacPRO
Type
Rear Panel
Product Type
Side Panel
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.