Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
107-50 Inserter/Extractor
The Series 107-50 provides 4.5 : 1 mechanical advantage for insertion and extraction of printed circuit boards with high density connector contact and multiple connectors. Designed for sheet metal enclosures that have a "U" channel for actuation. Constructed from 6061-T6 aluminum alloy, the series 107-50 is ideal for severe applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
- Mechanical advantage 4.5 : 1
- Designed for sheet metal chassis applications
- PCB board thickness 1.6 mm (0.063"), 2.4 mm (0.093"), 3.2 mm (0.125")
- Constructed from aluminum
- Provides insertion and extraction assistance
- Available with black anodized or clear chem film finish
Produktegenskaber
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
| Distributør | Antal | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.