Extractor Handle Key Form 1
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Extractor Handle Key Form 1
Extractor handle key form 1, can be used to extract PCBs. The handles are available in black or grey and top and bottom versions.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Handle UL 94 V-0, bearing Zn die-cast
- At 6 U, the printed board location can be offset 1 HP to the right by swapping the upper and lower handles. This creates space for SMD components on the left hand side
- Please order the collar screws separatly.
Specifikationer
Type
Extractor
Works With
Front Panels
Product Type
Handle
Materiale
Polycarbonate
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.