Fan Control Module FCM3
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Fan Control Module FCM3
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- The fan control module (FCM3) is a standalone fan controller for 12 or 24 V fans
- Up to 6 fans can be monitored and controlled
- Signal monitoring of up to 6 temperature sensors
- Monitoring of 3.3 V, 5 V, 12 / 24 V and -12 V voltages
- FCM3 supply voltage: 12 to 24 V
- Can control status LEDs for Over Temp, Fan Fail, 3.3 V, 5 V, 12 / 24 V and -12 V
- In case of overheating or the failure of a fan, the other fans will be set to full speed
- Status information can be queried via SMBus interface
- Suitable for a 4 wire fan with PWM
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.