Front Handle, Width 7 mm
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Front Handle, Width 7 mm
Slim Aluminium profile front handle, 7 mm. The assembly of the handle will be done from the rear side.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Static load-carrying capacity 10 kg/pair
- The assembly of the handle will be done from the rear side
Specifikationer
Bredde
7mm
Static Load
10kg
Materiale
Aluminium
Finish
Anodized
Produktfamilie
EuropacPRO; MultipacPRO
Product Type
Handle
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.