HF Frame Type Plug-In Unit Front Panel, Conductive
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
HF Frame Type Plug-In Unit Front Panel, Conductive
Al, 2.5 mm, front anodized, conductive for HF cassette. No shielding. Prepared for plastic front handle.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Al, 2.5 mm, front anodized, conductive; trapezium shaped handle, gray, PPE, UL 94 V‐1
- Front Panel with handle to bolt onto HF plug-in unit
Specifikationer
Rack Height
3U
Materiale
Aluminium
Finish
Anodized; Passivated
Accessory Type
Front panel
Product Type
Front Panel
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.