HF Frame Type Plug-In Unit Front Panel, Refrofit Shielding
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
HF Frame Type Plug-In Unit Front Panel, Refrofit Shielding
Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive, with lateral slots for EMC stainless steel gasket. (please order separately), pressed-in alignment pin; trapezium shaped handle, gray, PPE, UL 94 V‐1.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive, with lateral slots for EMC stainless steel gasket (please order separately), pressed-in alignment pin; trapezium shaped handle, gray, PPE, UL 94 V‐1
- Front Panel with handle to bolt onto HF plug-in unit
Specifikationer
Rack Height
3U
Materiale
Aluminium
Finish
Anodized; Passivated
Type
Front Panel
Product Type
Side Panel
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.