MultipacPRO Cover Plate, Plain
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
MultipacPRO Cover Plate, Plain
Cover plates plain will close the 19" chassis on top and bottom side. They protect the chassis from parts that could fall into the chassis.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Plain cover plates can be used as either top or base plates; inserted into base structure
Specifikationer
Materiale
Aluminium
Works With
Chassis
Product Type
Cover Plate
Produktfamilie
MultipacPRO
Finish
Passivated
Type
Plain
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.