Plug-In Unit Kit With Extraction Handle Type 1, Shielded, Grey
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Plug-In Unit Kit With Extraction Handle Type 1, Shielded, Grey
Plug-in unit, with extraction handle type 1 and U-shaped front panel. The grey handle is assembled on the front panel. The U-shaped panel enables the assembly of a textile gasket.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Front panel, U-profile, shielded
- Handle with extraction function
Specifikationer
Materiale
Aluminium
Finish
Anodized; Passivated
Product Type
Front Panel
Type
Front Panel with Handle (PIU)
EMC Shielding
Yes
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.