PropacPRO EMC Rear Panel, Full Width
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
PropacPRO EMC Rear Panel, Full Width
The EMC rear panel, full width for PropacPRO Case mounts to the frame of the case. It has no perforation. The shielding is done with textile EMC gaskets.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Alu panel, 1.5 mm, with fastener for Earthing / GND
- Mounts on case (left, right)
- Without perforation
Specifikationer
Materiale
Aluminium
Finish
Anodized; Passivated
Works With
Cases
Produktfamilie
PropacPRO
Type
Rear Panel
Product Type
Side Panel
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.