PropacPRO Front Hood
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
PropacPRO Front Hood
The front hood bottom hinged can be assembled on to a PropacPRO case. It protects the PCB from accidental operations. A retrofittable lock can be installed.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Mounting of hinges at top or bottom
- Lock (max. 2) retrofittable
- From acrylic glass, hinged, removable
- Lateral cover (item 5) also serves as vertical EMC shielding of side panels
Specifikationer
Rack Height
3U
Works With
Cases
Product Type
Cover Plate
Type
Front Hood
Produktfamilie
PropacPRO
Materiale
Thermoplastic
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.