Socket Strip With 2 Supply Cable, 3-Phase
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Socket Strip With 2 Supply Cable, 3-Phase
Modular, compact PDU with two power cord inputs that can be connected to an A and B power feed. Space saving design in one chassis.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Horizontal and vertical assembly possible
- Two connector cables (halved in direction of length), 3 m (with open end), 2 x 3 phase, 400 VAC (red, black, white area)
- Socket strips can be rotated in all directions (in 90° increments) during installation
- Mounting height 1 U
Specifikationer
Length
1848.5mm
Materiale
Aluminium; Polyamide
Farve
Grey; Black; Red
Product Type
Socket Strip
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.