Socket Strip, IEC, 3-Phase
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Socket Strip, IEC, 3-Phase
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C13 and C19 outlets with 3 phase input.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Socket strips with IEC sockets in accordance with IEC 60320
- Vertical mounting
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Connecting cable 2 m
- Mounting height 1 U
Specifikationer
Materiale
Aluminium; Polyamide
Farve
Grey; Black; Red
Product Type
Socket Strip
Datablad
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.