Varistar Assembly Kit
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar Assembly Kit
Assembly Kit for mounting Accessories directly on the Varistar CP Frame from the outside or inside.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Mounting of components possible from the inside as well as from the outside
- For direct assembly of 19" panel/slide mounts, depth members and other components on Varistar CP frame (2 mm)
- Assembly by clipping in the cage nut into frame or depth member
- Kit is required if rear panel with quick-release fastener is assembled above the connecting plate
Specifikationer
Product Type
Assembly Kit
Materiale
Stål
Finish
Forzinket Stål
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.