nVent HOFFMAN Gehäuse zur Wandmontage
Warum warten, mehr bezahlen oder wertvollen Platz verlieren?
Erhalten Sie betriebsbereite Standard- und kundenspezifische Wandgehäuse zum Schutz Ihrer kritischen Geräte, die schnell an Ihr Unternehmen geliefert werden. nVent ist der einzige branchenführende Hersteller, der vollständig montierte Wandgehäuse anbietet.
Diese leistungsstarken Gehäuse werden lokal hergestellt und sind einfach zu installieren. Sie sind in verschiedenen Größen und aus verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Stahlblech, Edelstahl, Aluminium, Glasfaser und thermoplastische Kunststoffe. Sie können konfiguriert, modifiziert und an Ihre individuellen Anwendungsanforderungen und Spezifikationen angepasst werden.


Schnellere Verfügbarkeit und schnellerer Service
Lokal hergestellte und in Europa vertriebene Standardgehäuse zur Wandmontage werden innerhalb von 2 bis 3 Werktagen nach Bestätigung Ihrer Bestellung vollständig montiert geliefert. Für Gehäuse, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, wählen Sie aus:
- Schnelle und genaue Express-Anpassungsservices zum Modifizieren von Gehäusen mit 2D-Bohrungen, Ausbrüchen und Farben. Versand innerhalb von 5 bis 10 Werktagen.
- Kostensparende erweiterte Anpassungsservices für maßgeschneiderte Funktionen wie Bearbeitung, Sonderabmessungen, individuelle Farben und zusätzlichen Schutz für raue Umgebungen. Versandbereit in 15 bis 20 Werktagen.
- Montageservices für Gehäuse, Kabelkanäle, DIN-Schienen und sonstiges Zubehör.
Außerdem bieten wir lokalen und internationalen Kunden globale Fertigungs- und Supportleistungen an. Gehäuse von nVent HOFFMAN werden lokal in verschiedenen Regionen der Welt hergestellt.
Herausragende Qualität
Alle unsere wandmontierten Gehäuse erfüllen oder übertreffen die Zertifizierungsstandards, einschließlich NEMA, UL und IEC.
Sehen Sie sich unser gesamtes Portfolio an Gehäusen für die Wandmontage an – alle können individuell angepasst und komplett montiert und gebrauchsfertig geliefert werden.
Stahlblech
Elektrogehäuse aus Stahlblech für die Wandmontage sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Industrieautomation und Kfz-Anwendungen. Diese Starrkörpergehäuse bieten hervorragenden Zugang und gewährleisten eine sichere Abdichtung. Dank der hohen Schutzart IP66 verhindern sie das Eindringen von Wasser und Staub, sodass Ihre Komponenten sicher bleiben und Ihre Betriebsabläufe reibungslos funktionieren.
Edelstahl
Die Schaltschränke zur Wandmontage aus Edelstahl bieten branchenführenden Schutz für Systeme mit großen Komponenten oder komplexen Montagekonfigurationen in stark korrosiven Umgebungen. Sie eignen sich ideal für Marineanwendungen und hygienische Umgebungen sowie für den Einsatz im Außenbereich, bei denen Schutz vor Chemikalien und Wasser erforderlich ist, wie z. B. Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Öl und Gas sowie Wasser und Abwasser.
Glasfaser und Thermoplast
Bei den nichtmetallischen Schaltschränken zur Wandmontage aus Glasfaser und thermoplastischen Kunststoffen handelt es sich um leistungsstarke, kostengünstige Schutzlösungen für Anwendungen in korrosiven und rauen Umgebungen. Diese leichten Gehäuse sind äußerst robust und widerstandsfähig gegenüber Stößen. Das Portfolio umfasst Versionen aus Glasfaser, Polycarbonat, Polyester und ABS.
Aluminium
Die Gehäuse bestehen aus hochwertigem Aluminium AlMg3 und sind darauf ausgelegt, rauen Bedingungen und Korrosion standzuhalten. Dank der hohen Schutzart IP66 halten sie Wasser und Staub fern und verhindern so den Ausfall von Komponenten und unnötige Ausfallzeiten. Diese Gehäuse sind ideal für den Einsatz im Außenbereich in korrosiven und rauen Umgebungen wie bei Solaranlagen, der Windenergieerzeugung und Transportanwendungen geeignet.

Produkte
Ressourcen
Wenden Sie sich noch heute an Ihren nVent Vertreter vor Ort, um mehr über unsere große Auswahl an Gehäusen zur Wandmontage zu erfahren, Möglichkeiten zur kundenspezifischen Anpassung zu erkunden und Ihre Bestellung aufzugeben.