Tragschienen, CB
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Tragschienen, CB
Die Tragschiene kann in Breite und Tiefe angepasst werden und ermöglicht eine zuverlässige Installation von Geräten und Zubehör im Schrank.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Wird zur Aufnahme von schweren Einheiten, wie z.B. Transformatoren, im Schrankboden genutzt.
- Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 2 Schienen mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Dicke
1.5mm
Dicke
16ga
Material
Baustahl
Oberfläche
Verzinkt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.