Extrabreite seitliche Montageleisten, CMBXXXOG
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Extrabreite seitliche Montageleisten, CMBXXXOG
Diese Profile garantieren einen sicheren Transport und Einbau des Schranks und vermeiden Verformungen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Profil zur Montage an der Seite eines Anreihschranks, mit dem kundenspezifische Produkte für eine zusätzliche Montageoberfläche angebracht werden können.
- Material: 2 mm galvanisierter Stahl.
- Verpackungseinheit: 6 Profile mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Dicke
2mm
Oberfläche
Verzinkt
Material
Stahl
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.